HUBBELL CANADA
Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 6-groupes, 6) ouvertures à bascule, taille standard, acier peint amande, SP6AL
Image of SP6AL Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 6-groupes, 6) ouvertures à bascule, taille standard, acier peint amande, SP6AL
Image of SP6AL Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 6-groupes, 6) ouvertures à bascule, taille standard, acier peint amande, SP6AL
Discontinué

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 6-groupes, 6) ouvertures à bascule, taille standard, acier peint amande, SP6AL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SP6AL

Plaques murales et boîtiers, plaques métalliques, 6-groupes, 6) ouvertures à bascule, taille standard, acier peint en amande.

  • Non magnétique et résistant à la corrosion
  • La finition est recouverte d'une laque pour empêcher l'oxydation
  • Un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages.

Protective film helps to prevent scratches and damageProvides a plush appearance with the durability of metalBrass and Aluminum are lacquer coated to inhibit oxidation

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

SP6AL

Construction

Stamped

Couleur

Almond

Coupure (ou découpure)

6) Toggle

Matériau

Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

6-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Powder coat paint
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Material - Steel
  • Plate Openings - Toggle switch
  • Plate Type - 6-Gang

Taille

Standard

Type

6-Toggle

Type

Toggle

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778115066

Dimensions

Épaisseur

0.03

Poids

0.7 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

6-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25