HUBBELL CANADA
Plaques murales et couvercles de boîte, plaques murales, nylon, 1-Groupe, Jumbo, décorateur, blanc, NPJJ26W
Image of NPJJ26W Plaques murales et couvercles de boîte, plaques murales, nylon, 1-Groupe, Jumbo, décorateur, blanc, NPJJ26W
Image of NPJJ26W Plaques murales et couvercles de boîte, plaques murales, nylon, 1-Groupe, Jumbo, décorateur, blanc, NPJJ26W
Image of NPJJ26W Plaques murales et couvercles de boîte, plaques murales, nylon, 1-Groupe, Jumbo, décorateur, blanc, NPJJ26W
Image of NPJJ26W Plaques murales et couvercles de boîte, plaques murales, nylon, 1-Groupe, Jumbo, décorateur, blanc, NPJJ26W
Image of NPJJ26W Plaques murales et couvercles de boîte, plaques murales, nylon, 1-Groupe, Jumbo, décorateur, blanc, NPJJ26W
Discontinué

Plaques murales et couvercles de boîte, plaques murales, nylon, 1-Groupe, Jumbo, décorateur, blanc, NPJJ26W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NPJJ26W

Plaques murales et couvercles de boîte, plaques murales, nylon, 1-Groupe, Jumbo, décorateur, blanc.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Nervures de renfort pour plus de résistance
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place
  • matériau en nylon auto-extinguible à fort impact

Général

Catalog Number

NPJJ26W

Couleur

Blanc

Matériau

Nylon

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Taille

Jumbo

Type

1-Decorator

Type

Decorator

UPC

883778306730

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille

Jumbo

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10800

Quantité dans l'emballage

25