Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: NPJJ2LA
Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.
Catalog Number
NPJJ2LA
Couleur
Amande Clair
Matériau
Nylon
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Taille
Mid-Size
Type
2-Toggle
Type
Toggle
UPC
883778306754
Poids
0.1 lb
Taille
Mid-Size
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Quantité dans l'emballage
25