Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: NPS8LA
Plus de style en un clin d'œil : les plaques murales sans vis à clipser offrent un look épuré et élégant qui peut être installée en quelques secondes. Vissez la sous-plaque de montage sur l'appareil et appuyez sur la plaque murale encliquetable pour la mettre en place. Les boutons-pression maintiennent solidement la plaque murale à la sous-plaque.
Catalog Number
NPS8LA
Couleur
Amande Clair
Matériau
Polycarbonate
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Taille
Standard
Type
1-Duplex
Type
Snap-On
UPC
883778306679
Poids
0.05 lb
Taille
Standard
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Quantité dans l'emballage
25