HUBBELL CANADA
Plaques murales et couvercles de boîtier, Plaque murale, Nylon, 2-groupes, 2) Décorateur, NP262I
Image of NP262I Plaques murales et couvercles de boîtier, Plaque murale, Nylon, 2-groupes, 2) Décorateur, NP262I
Image of NP262I Plaques murales et couvercles de boîtier, Plaque murale, Nylon, 2-groupes, 2) Décorateur, NP262I
Discontinué

Plaques murales et couvercles de boîtier, Plaque murale, Nylon, 2-groupes, 2) Décorateur, NP262I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP262I

Remplacé par:

P262I

Plaques murales et couvercles de boîtier, Plaque murale, Nylon, 2-groupes, 2) Décorateur.

Plaques murales en nylon – Notre gamme de plaques murales en nylon comprend des plaques murales de taille standard plus grandes pour fournir une couverture supplémentaire pour masquer l'ouverture brute de la boîte, une esthétique améliorée, une plus grande résistance, une plus grande résistance aux chocs, ainsi qu'une excellente facilité de nettoyage dans tous les différents types d'environnements. Les plaques murales de taille standard de Hubbell sont 1/8 de pouce plus grandes pour vous offrir une couverture supplémentaire permettant de masquer les ouvertures brutes des boîtes. La profondeur est de ¼ de pouce, ce qui lui permet de s'adapter confortablement à l'appareil, même lors d'installations imparfaites ou lors de travaux de rénovation.

  • Nervures de renfort pour plus de résistance
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place
  • matériau en nylon auto-extinguible à fort impact

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NP262I

Construction

Molded

Couleur

Ivory

Coupure (ou découpure)

2) Decorator

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Performance

  • Environmental - Appearance - Smooth
  • Environmental - Operating Temperature - -40 deg. C to 85 deg. C

Taille

Standard

Température fonctionnement

-40°Cto 85 °C

Type

2-Decorator

Type

Decorator

Type d'article

Decorator Wallplates

UPC

883778102486

Dimensions

Épaisseur

0.25

Poids

0.05 lb

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Appearance - Smooth
  • Environmental - Operating Temperature - -40 deg. C to 85 deg. C

Température fonctionnement

-40°Cto 85 °C

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25