HUBBELL CANADA
Plaques murales, Nylon, 2-Groupes, Attache à un trou Monté Blanc, Bureau, NP24OW
Image of NP24OW Plaques murales, Nylon, 2-Groupes, Attache à un trou Monté Blanc, Bureau, NP24OW
Image of NP24OW Plaques murales, Nylon, 2-Groupes, Attache à un trou Monté Blanc, Bureau, NP24OW
Discontinué

Plaques murales, Nylon, 2-Groupes, Attache à un trou Monté Blanc, Bureau, NP24OW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NP24OW

Plaques murales, Nylon, 2-Groupes, Attache à un trou Monté Blanc, Bureau.

  • Côtes de renfort pour plus de résistance 
  • Matériau en nylon auto-extinguible à fort impact 
  • caractéristique de vis captive maintient la vis de montage en place

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NP24OW

Construction

Molded

Couleur

Blanc

Coupure (ou découpure)

Strap Mount Blank

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Height - 4.63" (117.6)
  • Material - Nylon
  • Mounting Screw - Steel (painted slotted screw head)
  • Thickness - .06 in. (1.5)
  • Width - 4.69" (119.1)

Taille

Standard

Type

Strap Mount

Type

Blank

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778103346

Dimensions

Épaisseur

0.06

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25