Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: NP263OW
Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt
Application
Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.
Catalog Number
NP263OW
Construction
Molded
Couleur
White
Coupure (ou découpure)
3) Decorator
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Orientation
Vertical Mount
Spécifications
Taille
Standard
Température fonctionnement
-40°Cto 85 °C
Type
3-Decorator
Type
Decorator
Type d'article
Decorator Wallplates
UPC
883778102622
Épaisseur
0.25
Poids
0.15 lb
Taille
Standard
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Température fonctionnement
-40°Cto 85 °C
Nombre d'unités multiplex
3-Gang
Orientation
Vertical Mount
Quantité dans l'emballage
10