HUBBELL CANADA
Plaques murales, Nylon, taille moyenne, 1-groupe, 1) Duplex, Blanc, NPJ8OW
Image of NPJ8OW Plaques murales, Nylon, taille moyenne, 1-groupe, 1) Duplex, Blanc, NPJ8OW
Image of NPJ8OW Plaques murales, Nylon, taille moyenne, 1-groupe, 1) Duplex, Blanc, NPJ8OW
Discontinué

Plaques murales, Nylon, taille moyenne, 1-groupe, 1) Duplex, Blanc, NPJ8OW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NPJ8OW

Plaques murales, Nylon, taille moyenne, 1-groupe, 1) prise double, blanc bureau.

  • Nervures de renfort pour plus de résistance
  • matériau en nylon auto-extinguible à fort impact
  • la fonction de vis captive maintient la vis de montage en place

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

NPJ8OW

Construction

Molded

Couleur

Light Almond

Coupure (ou découpure)

1) Duplex

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Smooth
  • Mounting Screws - Steel painted, slotted head
  • Plate Material - Nylon
  • Plate Openings - Duplex
  • Plate Type - 1-Gang

Taille

Mid-Size

Type

1-Duplex

Type

Duplex

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778106446

Dimensions

Épaisseur

0.06

Taille

Mid-Size

Taille de l'afficheur

Mid-Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

25