HUBBELL CANADA
Plaques murales, Snap-On, 6-groupes, 6) ouverture Décorateur, ivoire, RCW6I
Image of RCW6I Plaques murales, Snap-On, 6-groupes, 6) ouverture Décorateur, ivoire, RCW6I
Image of RCW6I Plaques murales, Snap-On, 6-groupes, 6) ouverture Décorateur, ivoire, RCW6I
Discontinué

Plaques murales, Snap-On, 6-groupes, 6) ouverture Décorateur, ivoire, RCW6I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCW6I

Plaques murales, Snap-On, 6-groupes, 6) Ouverture Décorateur, Ivoire.

  • La plaque peut être installée en quelques secondes
  • aspect épuré et élégant
  • matériau en nylon auto-extinguible à fort impact
  • finition lisse et facile à nettoyer

Standard Size is 1/8" larger to give you extra coverage to hide rough box openingsCurved corners for improved aesthetics, for use in any applicationAlso available in mid-sized and pre-markedReinforcement ribs for extra strengthCapt

Général

Application

Protection against contact of live terminals and wiring. Provides finished look to installation.

Catalog Number

RCW6I

Construction

Molded

Couleur

Ivory

Coupure (ou découpure)

6) Decorator

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On

Nombre d'unités multiplex

6-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

Plate Material - Nylon

Taille

Standard

Type

Decorator

Type

Snap-On

Type d'article

Snap-On

UPC

883778117336

Dimensions

Épaisseur

0.13

Taille

Standard

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

6-Gang

Orientation

Vertical Mount

Logistique

Quantité dans l'emballage

6