Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: H2KNF
Fan Kit
Application
H2 Network Cabinets
Catalog Number
H2KNF
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel, Cold Rolled
Spécifications
Type
Fan Kit
Type d'article
Full Size Enclosures
UPC
662620220833
Capacité en pieds cubes
9034.375 cu.in
Épaisseur
0.0781
Hauteur
29.5 in
Largeur
24.5 in
Profondeur
12.5 in
Indicateur EU RoHs