Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBTNSCLGS16BK
Hubbell Wiring Systems propose un système complet de plateaux à paniers métalliques pour gérer chaque application. Des solutions prégalvanisées pour les environnements intérieurs commerciaux contrôlés aux versions en acier inoxydable pour les applications industrielles telles que la transformation des aliments, les environnements marins et hautement corrosifs. Hubbell propose également des options d'économie de main d'œuvre, notamment des supports sans épissure qui réduisent également le coût des matériaux et des raccords préformés qui offrent une amélioration considérable de la productivité à l'installateur en éliminant les coupes sur site nécessaires lorsque les raccords sont configurés sur le terrain. Hubbell propose également des plateaux peints dans pratiquement toutes les couleurs nécessaires. Le bac peint est masqué pour réduire le retrait de peinture sur site, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Les systèmes de plateaux à paniers métalliques Hubbell sont disponibles dans des conceptions suspendues et surélevées. Les expéditions complètes, la palettisation et les marquages de l'emplacement sur le chantier, ainsi que la personnalisation des produits font de Hubbell le choix pour chaque installation de plateaux en paniers métalliques.
Catalog Number
HBTNSCLGS16BK
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Type
Ceiling, No Splice
UPC
783585483429
Largeur
16 in
Indicateur EU RoHs