HUBBELL CANADA
Plateau à panier métallique, 2" x 24" x 118", inox 304, HBT0224S04
Image of HBT0224S04 Plateau à panier métallique, 2" x 24" x 118", inox 304, HBT0224S04
Image of HBT0224S04 Plateau à panier métallique, 2" x 24" x 118", inox 304, HBT0224S04
Image of HBT0224S04 Plateau à panier métallique, 2" x 24" x 118", inox 304, HBT0224S04
Image of HBT0224S04 Plateau à panier métallique, 2" x 24" x 118", inox 304, HBT0224S04
+3
Image of HBT0224S04 Plateau à panier métallique, 2" x 24" x 118", inox 304, HBT0224S04
Discontinué

Plateau à panier métallique, 2" x 24" x 118", inox 304, HBT0224S04

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBT0224S04

Panier en fil métallique, plateau aérien, 2" x 24" x 118", inox 304.

Hubbell Wiring Systems propose un système complet de plateaux à paniers métalliques pour gérer chaque application. Des solutions prégalvanisées pour les environnements intérieurs commerciaux contrôlés aux versions en acier inoxydable pour les applications industrielles telles que la transformation des aliments, les environnements marins et hautement corrosifs. Hubbell propose également des options d'économie de main d'œuvre, notamment des supports sans épissure qui réduisent également le coût des matériaux et des raccords préformés qui offrent une amélioration considérable de la productivité à l'installateur en éliminant les coupes sur site nécessaires lorsque les raccords sont configurés sur le terrain. Hubbell propose également des plateaux peints dans pratiquement toutes les couleurs nécessaires. Le bac peint est masqué pour réduire le retrait de peinture sur site, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Les systèmes de plateaux à paniers métalliques Hubbell sont disponibles dans des conceptions suspendues et surélevées. Les expéditions complètes, la palettisation et les marquages ​​de l'emplacement sur le chantier, ainsi que la personnalisation des produits font de Hubbell le choix pour chaque installation de plateaux en paniers métalliques.

  • Conforme aux spécifications de la norme ASTM A580
  • Acier inoxydable de type 304L et 316S
  • Kits d'épissure et supports de plafond en acier inoxydable disponibles

Général

Catalog Number

HBT0224S04

Marque des goujons

Wire Basket Tray

Spécifications

  • Device Type - Type 304L
  • Load (Lb/ft) - 75
  • Material - Stainless Steel
  • Weight per Piece - 31 Lb
  • Width In (mm) - 24" (610)

Type de fini

Stainless - 304

UPC

783585483207

Dimensions

Capacité en pieds cubes

96 cu.in

Dimensions

118 po x 24 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

24 in

Longueur

118 in

Longueur de section droite

118 in

Poids

30 lb

Profondeur

2 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7

Quantité dans l'emballage

1