Catalog Number
PT156112U
Couleur
Blanc de bureau
Famille de produit
Non-Metallic
Nombre de prises
8 Receptacles, 4 USB Ports
Type
USB
Type
Single Circuit
UPC
783585450728
Dimensions
74 po x 3 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
3 in
Longueur
74 in
Poids
3.5 lb
Courant nominal
15 A
Nombre de prises
8 Receptacles, 4 USB Ports
Nombre d'unités sur la palette
364
Quantité dans l'emballage
1