HUBBELL CANADA
Poignée de câble de luxe, femelle droite, .500-.625", 3/4" avec maillure, DC50F34
Image of DC50F34 Poignée de câble de luxe, femelle droite, .500-.625", 3/4" avec maillure, DC50F34

Poignée de câble de luxe, femelle droite, .500-.625", 3/4" avec maillure, DC50F34

Marque: Bryant

No de catalogue: DC50F34

Poignée de câble de luxe, femelle droite, .500-.625", 3/4" avec maillure.

  • .500-.625"
  • 3/4" avec maille

Standard Product

Général

Application

Straight Female

Catalog Number

DC50F34

Diamètre des filets

3/4 NPT

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Série

Deluxe Cord Grips

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Straight Female Thread

UPC

781786243484

Dimensions

Diamètre des filets

3/4 NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Jacketed UL Listed Cable Only

Plage de diamètres de câbles

0.500 in-0.625 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5