HUBBELL CANADA
Image of DC1432 Poignée de câble de luxe, mâle droit, 1,437-1,562", 2" avec maillure, DC1432
Image of DC1432 Poignée de câble de luxe, mâle droit, 1,437-1,562", 2" avec maillure, DC1432

Poignée de câble de luxe, mâle droit, 1,437-1,562", 2" avec maillure, DC1432

Marque: Bryant

No de catalogue: DC1432

Poignée de câble de luxe, mâle droit, 1,437-1,562", 2" avec maillure.

  • 1,437-1,562"
  • 2 po avec maille

Standard Product

Général

Application

Straight Male

Catalog Number

DC1432

Diamètre des filets

2 NPT

Famille de produit

Deluxe Cord Grips

Matériau

Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Straight Male Thread

UPC

781786243248

Dimensions

Diamètre des filets

2 NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Jacketed UL Listed Cable Only

Plage de diamètres de câbles

1.437 in-1.562 in

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

2