HUBBELL CANADA
Image of DC3712 Poignée de câble de luxe, mâle droit, .375-.500", 1/2" avec maillure, DC3712
Image of DC3712 Poignée de câble de luxe, mâle droit, .375-.500", 1/2" avec maillure, DC3712

Poignée de câble de luxe, mâle droit, .375-.500", 1/2" avec maillure, DC3712

Marque: Bryant

No de catalogue: DC3712

Poignée de câble de luxe, mâle droit, .375-.500", 1/2" avec maillure.

  • .375-.500"
  • 1/2" avec maille

Standard Product

Général

Application

Straight Male

Catalog Number

DC3712

Diamètre des filets

1/2 NPT

Famille de produit

Deluxe Cord Grips

Matériau

Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Straight Male Thread

UPC

781786242609

Dimensions

Diamètre des filets

1/2 NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Jacketed UL Listed Cable Only

Plage de diamètres de câbles

0.375 in-0.500 in

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5