Application
Straight Male
Catalog Number
DC6212
Diamètre des filets
1/2 NPT
Famille de produit
Deluxe Cord Grips
Matériau
Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh
Matériel - quincaillerie de montage
Locknut or Tapped Opening
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)
Type
For Insulated Cables
Type
Straight Male Thread
UPC
781786242715
Diamètre des filets
1/2 NPT
Nombre de conducteurs
Jacketed UL Listed Cable Only
Plage de diamètres de câbles
0.625 in-0.750 in
Températures nominales
Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)
Quantité dans l'emballage
5