HUBBELL CANADA
Poignée de câble de luxe, mâle droit, .875-1.000", 1 1/4" avec maillure, DC87114
Image of DC87114 Poignée de câble de luxe, mâle droit, .875-1.000", 1 1/4" avec maillure, DC87114
Image of DC87114 Poignée de câble de luxe, mâle droit, .875-1.000", 1 1/4" avec maillure, DC87114

Poignée de câble de luxe, mâle droit, .875-1.000", 1 1/4" avec maillure, DC87114

Marque: Bryant

No de catalogue: DC87114

Poignée de câble de luxe, mâle droit, .875-1.000", 1 1/4" avec maillure.

  • .875-1.000"
  • 1 1/4" avec maille

Standard Product

Général

Application

Straight Male

Catalog Number

DC87114

Diamètre des filets

1 1/4 NPT

Famille de produit

Deluxe Cord Grips

Matériau

Aluminum Fitting, Stainless Steel Mesh

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

For Insulated Cables

Type

Straight Male Thread

UPC

781786243064

Dimensions

Diamètre des filets

1 1/4 NPT

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Jacketed UL Listed Cable Only

Plage de diamètres de câbles

0.875 in-1.000 in

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5