Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PFOLT312
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
600
Catalog Number
PFOLT312
Construction
Woven
Famille de produit
Fiber Optic
Force de rupture approximative
3,000 lbs
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Spécifications
Type
For Loose Tube Fiber Optic Cable
UPC
783585342153
Poids
0.2 lb
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
0.312 in-0.625 in
Taille du câble
.312"-.625" (.79-1.59)
Capacité de charge
600
Force de rupture approximative
3,000 lbs