Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 20302002
Standard Product
Catalog Number
20302002
Construction
Woven
Famille de produit
Bus Drop Series
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Spécifications
Spring Assembly - Galvanized Steel
Type
80 lb.
Type
Safety Spring
UPC
783585326276
Poids
0.3 lb
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités sur la palette
750
Quantité dans l'emballage
10