Marque: Burndy
No de catalogue: YCP4CL13CTN
Application
Compression Cable Pull
Catalog Number
YCP4CL13CTN
Type de connecteur
Compression Pulling Head
Type de produit
CABLE PULL
UPC
621945647381
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL taille Str
#8 AWG to #4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
#8 AWG to #4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
#8 AWG à #4 AWG
Type de connecteur
Compression Pulling Head
Nombre d'unités sur la palette
504
Quantité dans l'emballage
54