Marque: Burndy
No de catalogue: YCP25L13CTN
Application
Compression Cable Pull
Catalog Number
YCP25L13CTN
Famille de produit
COMPRESSION
Matériau
Steel
Type de connecteur
TÊTE DE TRACTION
Type de produit
Cable Pull
UPC
621945647022
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Calibre des fils
1/0 AWG-4 AWG
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL taille Str
1/0 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
1/0 AWG-4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 AWG-4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG-4 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Type de connecteur
TÊTE DE TRACTION
Nombre d'unités sur la palette
504
Quantité dans l'emballage
54