Marque: Burndy
No de catalogue: YCP28L34CTN
Application
Compression Cable Pull
Catalog Number
YCP28L34CTN
Famille de produit
COMPRESSION
Matériau
Steel
Type de connecteur
TÊTE DE TRACTION
Type de produit
Cable Pull
UPC
621945647107
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Calibre des fils
4/0 AWG-2/0 AWG
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL taille Str
4/0 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
4/0 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG-2/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0 AWG-2/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Type de connecteur
TÊTE DE TRACTION
Nombre d'unités sur la palette
504
Quantité dans l'emballage
48