HUBBELL CANADA
Poignées de traction à compression, pouvant accueillir du fil de cuivre et d'aluminium de 350 KCMIL à 250 KCMIL, longueur de cordon de 13"., YCP31L13CTN
Image of YCP31L13CTN Poignées de traction à compression, pouvant accueillir du fil de cuivre et d'aluminium de 350 KCMIL à 250 KCMIL, longueur de cordon de 13"., YCP31L13CTN

Poignées de traction à compression, pouvant accueillir du fil de cuivre et d'aluminium de 350 KCMIL à 250 KCMIL, longueur de cordon de 13"., YCP31L13CTN

Marque: Burndy

No de catalogue: YCP31L13CTN

Les poignées de traction à compression sont une gamme de fils pouvant accueillir des fils à code en cuivre, en cuivre flexible et en aluminium. Chaque poignée de traction est livrée dans une longueur de cordon unique pour décaler les fils afin d'éviter tout regroupement lors d'une traction. Voir le dessin de vente et/ou SOMI pour les exigences de charge de traction maximale.

  • Prise en charge de la gamme, seulement 7 têtes de tirage à compression requises pour tirer un fil de calibre 8 AWG à travers 1 000 kcmil
  • Facile à installer avec les outils d'installation sans matrice de la série 444S ou 644
  • Installation parallèle, têtes de tirage disponibles en plusieurs longueurs de longe pour un décalage lors du tirage de plusieurs fils
  • Les bandes de sertissage moletées sur les barils indiquent clairement l'emplacement approprié de la zone de sertissage
  • Chaque longe est dotée d'un manchon de protection pour plus de confort et de sécurité
  • Étiquette UPC apposée sur chaque pièce pour faciliter l'identification et la commande

Général

Application

Compression Cable Pull

Catalog Number

YCP31L13CTN

Famille de produit

COMPRESSION

Matériau

Steel

Type de connecteur

TÊTE DE TRACTION

Type de produit

Cable Pull

UPC

621945647121

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

350 KCMIL-250 KCMIL

Conducteur - Matériau

ALUMINUM / COPPER

Conducteurs - AL taille Str

350 KCMIL-250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

350 KCMIL-250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

350 KCMIL-250 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

350 KCMIL-250 KCMIL

Type de conducteur

CODE/FLEX

Configuration

Type de connecteur

TÊTE DE TRACTION

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

504

Quantité dans l'emballage

54