Marque: Burndy
No de catalogue: YCP31L20CTN
Application
Compression Cable Pull
Catalog Number
YCP31L20CTN
Famille de produit
COMPRESSION
Matériau
Steel
Type de connecteur
TÊTE DE TRACTION
Type de produit
Cable Pull
UPC
621945647138
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Calibre des fils
350 KCMIL-250 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL taille Str
350 KCMIL-250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
350 KCMIL-250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
350 KCMIL-250 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
350 KCMIL-250 KCMIL
Type de conducteur
CODE/FLEX
Type de connecteur
TÊTE DE TRACTION
Nombre d'unités sur la palette
504
Quantité dans l'emballage
54