Marque: Burndy
No de catalogue: YCP34L34CTN
Application
Compression Cable Pull
Catalog Number
YCP34L34CTN
Famille de produit
COMPRESSION
Matériau
Steel
Type de connecteur
TÊTE DE TRACTION
Type de produit
Cable Pull
UPC
621945647206
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Calibre des fils
500 KCMIL-400 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL taille Str
500 KCMIL-400 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
500 KCMIL-400 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
500 KCMIL-400 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
500 KCMIL-400 KCMIL
Type de conducteur
CODE/FLEX
Type de connecteur
TÊTE DE TRACTION
Nombre d'unités sur la palette
504
Quantité dans l'emballage
30