Découvrez le portefeuille grandissant de marques mondiales de Hubbell Canada, offrant des solutions certifiées selon les normes canadiennes et conçues pour répondre aux exigences et applications du marché canadien.
Visitez notre page APERÇU DES MARCHÉS , où vous pouvez acquérir une compréhension complète des divers marchés que nous desservons au Canada. Explorez les différents secteurs auxquels nous répondons et découvrez comment nos offres unifiées One Hubbell répondent aux besoins uniques de chaque marché, améliorant l'efficacité et stimulant l'innovation.
Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: C4060000
Catalog Number
C4060000
Type de produit
Pole Cover
UPC
096359020424
Diamètre
12 in
Longueur
72 in
Longueur Métrique
182 cm
Mesure du poids
11.1 kg
Poids
24.5 lb
Nombre d'unités sur la palette
12