HUBBELL CANADA
Image of HP10 Pompe manuelle hydraulique, 10000 psi, HP10
Image of HP10 Pompe manuelle hydraulique, 10000 psi, HP10

Pompe manuelle hydraulique, 10000 psi, HP10

Marque: Burndy

No de catalogue: HP10

Pompe à main hydraulique, volume du réservoir 1-1/8 Quarts, 10000 psi.

  • Poignées
  • Bras long
  • Soupape de surpression intégrée et réglée en usine
  • Raccord hydraulique à déconnexion rapide
  • Conception légère et robuste - portable
  • Stabilisateurs de jambe robustes

Les pompes manuelles sont conçues pour répondre aux exigences de pression de sortie des têtes et des fraises HYPRESS, chaque pompe est équipée d'une soupape de décharge de pression intégrée réglée en usine avec un clic sonore pour signaler la fin du cycle de sertissage, durable, longue durée de vie, outil facile à transporter et à déplacer sur le chantier avec poignée intégrée, avantage mécanique maximal fourni avec une longue poignée, base d'outil solide fournie avec des stabilisateurs à jambes larges robustes, gagnez du temps avec un raccord hydraulique à déconnexion rapide, sertissages de haute qualité fournis avec libération de pression intégrée réglée en usine Valve et clic sonore pour signaler la fin du sertissage

Général

Application

Pumping

Application - pour utilisation sur

Use with 10,000 psi Remote Hydraulic Crimpers and Cutters

Catalog Number

HP10

Type

Pump

Type d'outil

Pump, Manual Hydraulic

Type de produit

Hand

UPC

781810008294

UPC 14 Digit GTIN

00781810008294

Dimensions

Dimensions

24.75 po x 5 po x 8 po

Hauteur

8 in

Largeur

5 in

Longueur

24.75 in

Poids

18 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Pump only

Nombre d'unités sur la palette

60

Quantité dans l'emballage

1