Marque: Burndy
No de catalogue: EP101HP
Application
Pumping
Application - pour utilisation sur
Use with 10,000 psi Remote Hydraulic Crimpers and Cutters
Catalog Number
EP101HP
Source d'alimentation
1 HP 115/230V-AC; 60 Hz Motor
Type
Pump
Type d'outil
Pump, Electric Hydraulic
Type de produit
Pump, Hydraulic 10,000 PSI
UPC
781810033210
UPC 14 Digit GTIN
00781810033210
Dimensions
18.5 po x 11.75 po x 18.75 po
Hauteur
18.75 in
Largeur
11.75 in
Longueur
18.5 in
Poids
72 lb
Consommation max. de courant
10 Amperes
Normes - Conformité RoHS
CM
Source d'alimentation
1 HP 115/230V-AC; 60 Hz Motor
Contenu de l'emballage
Pump only