Marque: Burndy
No de catalogue: EPP10
Léger, de petite taille, soupape de sûreté réglée en usine, cycles de vie de 100 000 (+), interrupteur suspendu électrique scellé, sertissages de haute qualité obtenus avec une soupape de décharge de pression intégrée, réglée en usine et recyclage sonore de la pompe pour signaler la fin du cycle de sertissage, outil facile à soulever, à transporter et à transporter sur le chantier avec un corps et une poignée légers, moteur électrique pratique de 115 VAC, interrupteur suspendu à distance durable, opération facile contrôlée avec un interrupteur suspendu ou un interrupteur manuel, permet de gagner du temps avec un réglage rapide Raccord hydraulique à déconnexion, longue durée de vie avec corps de réservoir léger en fonte d'aluminium, la pompe électrique/hydraulique EPP10 légère et durable est destinée à être utilisée avec toutes les têtes et fraises à distance BURNDY HYPRESS nécessitant une pression de fonctionnement de 10 000 PSI. Cycle de sertissage/coupe, les deux pompes sont fournies avec un interrupteur suspendu électrique portatif durable, pour le fonctionnement à distance de l'unité, et disposent d'un interrupteur de sélection manuel monté pour le fonctionnement de l'unité au niveau de la pompe, l'opérateur peut sélectionner la méthode la mieux adaptée à l'application, une mallette de transport/expédition en option peut être commandée, toutes les pompes de la série EPP ont été testées pendant plus de 100 000 cycles sans défaillance.
Application
Pumping
Application - pour utilisation sur
Use with 10,000 psi Remote Hydraulic Crimpers and Cutters
Catalog Number
EPP10
Source d'alimentation
1/2 HP 115V-AC; 60 Cycle
Type
Pumps
Type d'outil
Pump, Electric Hydraulic
Type de produit
Pump, Hydraulic 10,000 PSI
UPC
781810033456
UPC 14 Digit GTIN
00781810033456
Dimensions
16 po x 6 po x 8 po
Hauteur
8 in
Largeur
6 in
Longueur
16 in
Poids
30 lb
Consommation max. de courant
12.5 Amperes
Normes - Conformité RoHS
CM
Source d'alimentation
1/2 HP 115V-AC; 60 Cycle
Contenu de l'emballage
Pump only