Marque: Burndy
No de catalogue: EPP10ECLG
Application
Pumping
Application - pour utilisation sur
Use with 10,000 psi Remote Hydraulic Crimpers and Cutters
Catalog Number
EPP10ECLG
Source d'alimentation
1/2 HP 115V-AC Motor
Type
Pump
Type d'outil
Pump, Electric Hydraulic
UPC
781810046623
UPC 14 Digit GTIN
00781810046623
Dimensions
16 po x 6 po x 8 po
Hauteur
8 in
Largeur
6 in
Longueur
16 in
Poids
90 lb
Consommation max. de courant
12.5 Amperes
Normes - Conformité RoHS
CM
Source d'alimentation
1/2 HP 115V-AC Motor
Contenu de l'emballage
Pump only