Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA60P48F1
Le panneau arrière pleine longueur de la série WA est utilisé dans les boîtiers autoportants NEMA 12 à deux portes/accès simple ou à deux portes/double accès. Tout le matériel de montage nécessaire est inclus.
Panels for two-door single-access and two-door dual-access freestanding NEMA 12 enclosures. Panels are 10 gauge steel and can be positioned anywhere along horizontal depth-wise mounting channels. Mounting hardware furnished with each panel. Panels are painted with a white smooth hybrid finish.
Application
For use with two door freestanding enclosures.
Catalog Number
WA60P48F1
Construction
Flanged
Couleur
Blanc
Matériau
Carbon Steel
Série
WA-F1 Series
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
UPC
786725416479
Hauteur
48 in
Largeur
44 in
Poids
108 lb
Quantité dans l'emballage
1