HUBBELL CANADA
Poteau de haut-parleur noir, Snap-Fit, Logement gris, SFSPGBKGY
Image of SFSPGBKGY Poteau de haut-parleur noir, Snap-Fit, Logement gris, SFSPGBKGY
Image of SFSPGBKGY Poteau de haut-parleur noir, Snap-Fit, Logement gris, SFSPGBKGY
Discontinué

Poteau de haut-parleur noir, Snap-Fit, Logement gris, SFSPGBKGY

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFSPGBKGY

Poteau de haut-parleur noir, Snap-Fit, Logement gris.

  • Snap-Fit
  • Boîtier gris

Standard Product

Général

Application

Snap-Fit Gold Speaker Post, Black

Catalog Number

SFSPGBKGY

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Contacts

Beryllium Copper

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Températures nominales

Per TIA

Type

Black Insulator

Type

Speaker Post

Type d'article

iSTATION AV Keystone Connections

UPC

662620848952

Dimensions

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Lié au conducteur

Contacts

Beryllium Copper

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

25