HUBBELL CANADA
Image of A2510000BK POTEAU DE SERVICE 10FT BLANC NOIR, A2510000BK

POTEAU DE SERVICE 10FT BLANC NOIR, A2510000BK

Marque: TradeSelect

No de catalogue: A2510000BK

POTEAU DE SERVICE 10FT BLANC NOIR.

  • Aluminum Service Poles with three service capability ideal for delivering power, fiber, and data cabling from the ceiling to the floor
  • Sturdy lightweight extruded aluminum construction available in various durable paint colours and clear anodized aluminum finish to suit every need
  • Factory ordered custom pole lengths and configurations available for special applications including retail checkout areas.
  • Poteaux de service en aluminium avec trois capacités de service, idéaux pour fournir des câbles d'alimentation, de fibre et de données du plafond au sol 
  • construction robuste et légère en aluminium extrudé disponible dans diverses couleurs de peinture durables et finition en aluminium anodisé transparent pour répondre à tous les besoins 
  • longueurs de poteaux personnalisées commandées en usine et configurations disponibles pour des applications spéciales, y compris les zones de caisse de détail.

Général

Application

Used to bring power and or data connections down from a ceiling space to a work station, Provide cable protection

Catalog Number

A2510000BK

Matériau

Aluminum

Type

Service Pole

Type de fini

Painted Satin Black

UPC

805035052648

Dimensions

Dimensions

2.08 po x 2.13 po x 120 po

Hauteur

120 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.08 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified