HUBBELL CANADA
POTEAU DE SERVICE 10FT6IN 2KO-2DUP JB, A2510624DBJ
Image of A2510624DBJ POTEAU DE SERVICE 10FT6IN 2KO-2DUP JB, A2510624DBJ
Image of A2510624DBJ POTEAU DE SERVICE 10FT6IN 2KO-2DUP JB, A2510624DBJ
play
3D View

POTEAU DE SERVICE 10FT6IN 2KO-2DUP JB, A2510624DBJ

Marque: TradeSelect

No de catalogue: A2510624DBJ

POTEAU DE SERVICE 10FT6IN 2KO-2DUP JB.

  • Poteaux de branchement en aluminium avec capacité de trois services, idéaux pour l'acheminement de câbles d'alimentation, de fibres et de données du plafond au sol
  • Construction robuste et légère en aluminium extrudé, disponible en plusieurs couleurs de peinture durables et en finition aluminium anodisé transparent pour répondre à tous les besoins
  • Longueurs et configurations de poteaux personnalisées commandées en usine disponibles pour des applications spéciales, y compris les zones de caisse des magasins.

Les dispositifs d'alimentation et de données sont accessibles du même côté du poteau, une barrière interne isole le canal voix ou données du canal alimentation, offre une plus grande flexibilité et capacité par poteau, avec boîte de jonction et 2 circuits

Général

Application

Utilisé pour amener les connexions d'alimentation et/ou de données d'un plafond à un poste de travail, pour assurer la protection des câbles.

Catalog Number

A2510624DBJ

Matériau

Aluminium

Ouvertures défonçables

2

Type

Poteau de service

Type de fini

Painted Satin Grey

UPC

805035001127

Dimensions

Dimensions

2.08 po x 2.13 po x 120.6 po

Hauteur

120.6 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.08 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Ouvertures défonçables

2