HUBBELL CANADA
Image of 81KLRGGUIDEKIT Trousse, guides LRG, CU/AL, 81K2, 81KLRGGUIDEKIT
Image of 81KLRGGUIDEKIT Trousse, guides LRG, CU/AL, 81K2, 81KLRGGUIDEKIT
Image of 81KLRGGUIDEKIT Trousse, guides LRG, CU/AL, 81K2, 81KLRGGUIDEKIT
Image of 81KLRGGUIDEKIT Trousse, guides LRG, CU/AL, 81K2, 81KLRGGUIDEKIT
Image of 81KLRGGUIDEKIT Trousse, guides LRG, CU/AL, 81K2, 81KLRGGUIDEKIT

Trousse, guides LRG, CU/AL, 81K2, 81KLRGGUIDEKIT

Marque: Burndy

No de catalogue: 81KLRGGUIDEKIT

Jeu de (2) grands guides pour cuivre #3 - #250 et aluminium #5 - #3/0 ; à utiliser avec les sertisseuses de la série 81K2.

  • S'adapte aux tailles de connecteurs : Cuivre : #3 AWG - #250 kcmil
  • Aluminium #5 AWG - #3/0 AWG

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum Terminals and Splices, HYPLUG™

Catalog Number

81KLRGGUIDEKIT

Nom de commerce

4-POINT®

Série

4-POINT® Series

Type

Accessory

Type d'outil

Accessory

Type de matrice

Dieless

Type de produit

Tooling

UPC

621945646544

Dimensions

Poids

0.12 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #3 AWG - #250 kcmil; Aluminum #5 AWG - #3/0 AWG

Logistique

Contenu de l'emballage

Large Guide Kit only

Nombre d'unités sur la palette

464

Quantité dans l'emballage

1