HUBBELL CANADA
PowerGain™ Connecteur femelle unipolaire, 200A, 600V, Noir
Image of HBL200FBK PowerGain™ Connecteur femelle unipolaire, 200A, 600V, Noir
Image of HBL200FBK PowerGain™ Connecteur femelle unipolaire, 200A, 600V, Noir
play
PowerGain™ End-to-End Solution
play
+2
Image of HBL200FBK PowerGain™ Connecteur femelle unipolaire, 200A, 600V, Noir
Nouveau

PowerGain™ Connecteur femelle unipolaire, 200A, 600V, Noir

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL200FBK

Nom de la collection: PowerGain™

Dispositif unipolaire pour centres de données à haute puissance, 200A, 600V, Connecteur femelle homologuée UL, Terminaisons à double vis, Noir

PowerGain™ de Hubbell offre une distribution d’énergie haute intensité fiable pour les centres de données de prochaine génération. Conçu pour les applications critiques, ses connecteurs compacts soutiennent l’évolutivité, la flexibilité, la sécurité et la préparation pour l’avenir. Évoluez en toute confiance et gagnez la puissance nécessaire pour diriger l’informatique intelligente.

  • Solution homologuée UL
  • Contacts en cuivre massif monobloc à haute conductivité
  • Clavetage individuel par phase pour éviter toute connexion incorrecte des dispositifs
  • Rotation à 180 degrés avec cran de verrouillage aidant à prévenir les déconnexions involontaires
  • Dispositif de retenue de câble haute performance

Haute intensité

Général

Application

Data Center

Catalog Number

HBL200FBK

Conditions environnementales

Type 1

Couleur

Noir

inflammabilité

V0

Matériau

Nylon

Série

PowerGain™ Data Center Series

Températures nominales

Conforms to NEC AWG requirements for 30-50C

Type

Female

Type

Plugs

Type de produit

200 A

UPC

783585789651

Caractéristiques électriques

Courant nominal

200 A

Phase

1-Phase

Résistance diélectrique

Withstands 5000V AC

Tension nominale

  • 1500 VDC
  • 1000 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

2Ø - 4Ø

Nombre de fils

1

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Type 1

Norme(s) de l'industrie

UL 1691

Liée à l'opération

Températures nominales

Conforms to NEC AWG requirements for 30-50C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1