HUBBELL CANADA
PowerGain™ Connecteur femelle unipolaire, 200A, 600V, Vert
Single Pole Female Connector
Single Pole Female Connector
play
PowerGain™ End-to-End Solution
play
+2
Image of HBL200FGN PowerGain™ Connecteur femelle unipolaire, 200A, 600V, Vert
Nouveau

PowerGain™ Connecteur femelle unipolaire, 200A, 600V, Vert

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL200FGN

Nom de la collection: PowerGain™

Dispositif unipolaire pour centres de données à haute puissance, 200A, 600V, Connecteur femelle homologuée UL, Terminaisons à double vis, Vert

Les connecteurs unipolaires PowerGain™ sont conçus pour répondre aux exigences élevées des centres de données modernes, offrant une puissance élevée dans un encombrement réduit. Ce connecteur femelle homologué UL peut supporter jusqu’à 200 A et 600 V c.a., ce qui en fait une solution idéale pour les applications d’intelligence artificielle et les environnements de calcul avancés. Sa conception épurée simplifie la gestion des câbles et permet une installation rapide avec un nombre réduit de connecteurs. Améliorez les performances, l’évolutivité et la flexibilité de votre infrastructure en intégrant les connecteurs unipolaires PowerGain™ 200 A.

  • Contact interne monobloc à haute conductivité avec double vis de serrage assurant un fonctionnement à froid
  • Boîtier en nylon résistant aux chocs pour une durabilité accrue dans des conditions exigeantes
  • Vis de retenue non métallique sécurisée avec filetage unique maintenant un assemblage inviolable
  • Verrouillage rotatif à 180 degrés avec cran d’arrêt aidant à prévenir les déconnexions involontaires
  • Chaque phase est dotée d’un clavetage unique et d’un code couleur afin d’éviter toute erreur de connexion
  • Conception avancée de pince de retenue de câble empêchant l’arrachement des conducteurs et protégeant les terminaisons

Le connecteur unipolaire 200 A est conçu pour offrir une sécurité et une efficacité accrues. Chaque phase est clavetée individuellement et identifiée par un code couleur afin d’éviter toute mauvaise connexion. Le connecteur est également renforcé par un verrouillage rotatif à 180 degrés combiné à un cran d’arrêt intégré, protégeant efficacement contre les déconnexions accidentelles et assurant une alimentation électrique constante et fiable.

Général

Application

Data Center

Catalog Number

HBL200FGN

Conditions environnementales

Type 1

Couleur

Vert

inflammabilité

V0

Matériau

Nylon

Série

PowerGain™ Data Center Series

Températures nominales

Conforms to NEC AWG requirements for 30-50C

Type

Female

Type

Plugs

Type de produit

200 A

UPC

783585789675

Caractéristiques électriques

Courant nominal

200 A

Phase

1-Phase

Résistance diélectrique

Withstands 5000V AC

Tension nominale

  • 1500 VDC
  • 1000 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

2Ø - 4Ø

Nombre de fils

1

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Type 1

Norme(s) de l'industrie

UL 1691

Liée à l'opération

Températures nominales

Conforms to NEC AWG requirements for 30-50C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1