PowerGain™ de Hubbell offre une distribution d’énergie haute intensité fiable pour les centres de données de prochaine génération. Conçu pour les applications critiques, ses connecteurs compacts soutiennent l’évolutivité, la flexibilité, la sécurité et la préparation pour l’avenir. Évoluez en toute confiance et gagnez la puissance nécessaire pour diriger l’informatique intelligente.
Haute intensité
Application
Data Center
Catalog Number
HBL200MY
Conditions environnementales
Type 1
Couleur
Jaune
inflammabilité
V0
Matériau
Nylon
Série
PowerGain™ Data Center Series
Températures nominales
Conforms to NEC AWG requirements for 30-50C
Type
Male
Type
Plugs
Type de produit
200 A
UPC
783585789644
Poids
0.483 lb
Courant nominal
200 A
Phase
1-Phase
Résistance diélectrique
Withstands 5000V AC
Tension nominale
Calibre des fils
2Ø - 4Ø
Nombre de fils
1
Nombre de pôles
1
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Type 1
Norme(s) de l'industrie
UL 1691
Températures nominales
Conforms to NEC AWG requirements for 30-50C
Quantité dans l'emballage
50