HUBBELL CANADA
PowerGain™ Connecteur unipolaire, Fiche mâle 200A, 600V, Rouge
Image of HBL200MR PowerGain™ Connecteur unipolaire, Fiche mâle 200A, 600V, Rouge
Image of HBL200MR PowerGain™ Connecteur unipolaire, Fiche mâle 200A, 600V, Rouge
play
PowerGain™ End-to-End Solution
play
+2
Image of HBL200MR PowerGain™ Connecteur unipolaire, Fiche mâle 200A, 600V, Rouge
Nouveau

PowerGain™ Connecteur unipolaire, Fiche mâle 200A, 600V, Rouge

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL200MR

Nom de la collection: PowerGain™

Dispositif unipolaire pour centres de données à haute puissance, 200A, 600V, Fiche mâle homologuée UL, Terminaisons à double vis, Rouge

PowerGain™ de Hubbell offre une distribution d’énergie haute intensité fiable pour les centres de données de prochaine génération. Conçu pour les applications critiques, ses connecteurs compacts soutiennent l’évolutivité, la flexibilité, la sécurité et la préparation pour l’avenir. Évoluez en toute confiance et gagnez la puissance nécessaire pour diriger l’informatique intelligente.

  • Solution homologuée UL
  • Contacts en cuivre massif monobloc à haute conductivité
  • Clavetage individuel par phase pour éviter toute connexion incorrecte des dispositifs
  • Rotation à 180 degrés avec cran de verrouillage aidant à prévenir les déconnexions involontaires
  • Dispositif de retenue de câble haute performance

Haute intensité

Général

Application

Data Center

Catalog Number

HBL200MR

Conditions environnementales

Type 1

Couleur

Rouge

inflammabilité

V0

Matériau

Nylon

Série

PowerGain™ Data Center Series

Températures nominales

Conforms to NEC AWG requirements for 30-50C

Type

Male

Type

Plugs

Type de produit

200 A

UPC

783585789606

Dimensions

Poids

0.45 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

200 A

Phase

1-Phase

Résistance diélectrique

Withstands 5000V AC

Tension nominale

  • 1500 VDC
  • 1000 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

2Ø - 4Ø

Nombre de fils

1

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Type 1

Norme(s) de l'industrie

UL 1691

Liée à l'opération

Températures nominales

Conforms to NEC AWG requirements for 30-50C