PowerGain™ de Hubbell offre une distribution d’énergie haute intensité fiable pour les centres de données de prochaine génération. Conçu pour les applications critiques, ses connecteurs compacts soutiennent l’évolutivité, la flexibilité, la sécurité et la préparation pour l’avenir. Évoluez en toute confiance et gagnez la puissance nécessaire pour diriger l’informatique intelligente.
Haute intensité
Application
Data Center
Catalog Number
HBL4125P250
Conditions environnementales
Type 1
Couleur
Noir
inflammabilité
V0
Matériau
Nylon/PBT
Série
PowerGain™ Data Center Series
Températures nominales
Conforms to NEC AWG requirements for 40-60C
Type
Standard
Type
Multiconductor Plug
UPC
783585789378
Poids
3.432 lb
Courant nominal
125 A
Phase
3-Phase
Résistance diélectrique
Withstands 3000V AC
Tension nominale
250 VAC
Calibre des fils
4 AWG - 1Ø / 60"-.80"
Nombre de fils
4
Nombre de pôles
3
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Type 1
Norme(s) de l'industrie
UL 1682
Températures nominales
Conforms to NEC AWG requirements for 40-60C
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
5