HUBBELL CANADA
Flat Pin & Sleeve Plug
Flat Pin & Sleeve Plug
play
PowerGain™ End-to-End Solution
play
+2
Image of HBL5125P415 PowerGain™ Fiche plate à broche et manchon à haute intensité, 125A, 415 VCA
Nouveau

PowerGain™ Fiche plate à broche et manchon à haute intensité, 125A, 415 VCA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5125P415

Nom de la collection: PowerGain™

Fiche à broche et manchon pour les centres de données à haute puissance, 125A, 415 VCA, 4 pôles 5 fils, Fiche homologuée UL, Terminaisons à double vis

Les fiches à broches et manchons PowerGain™ constituent une solution révolutionnaire conçue pour répondre à l’évolution des besoins en puissance des centres de données modernes, en particulier ceux exploitant les technologies d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. La fiche 125 A présente une conception plate et compacte qui favorise une meilleure circulation de l’air et s’insère facilement dans les ouvertures situées au sommet des baies, optimisant ainsi l’espace et améliorant l’efficacité du refroidissement. Les fiches plates PowerGain™ représentent une avancée majeure dans les solutions d’alimentation pour centres de données, en prenant en charge les intensités plus élevées requises par les applications de calcul haute performance.

  • Dispositif de retenue de câble acceptant des conducteurs individuels prenant en charge jusqu’à cinq conducteurs individuels pour une meilleure gestion des câbles dans les espaces restreints
  • Broches en alliage de cuivre à haute conductivité offrant une conductivité supérieure et une faible résistance afin de minimiser la chaleur et les pertes de puissance sous charges à forte intensité
  • Étiquettes d’identification des circuits facilitant l’installation et la maintenance grâce à une identification claire des circuits (A,B,C)
  • Broche de mise à la terre à clavetage surdimensionné empêchant toute erreur de tension afin d’améliorer la sécurité et de protéger l’équipement
  • Module de verrouillage remplaçable sur site protégeant contre les déconnexions involontaires pour une alimentation fiable

La fiche à broches et manchons PowerGain™ est conçue en mettant l’accent sur la sécurité et la facilité d’utilisation. Elle est dotée d’un mécanisme de verrouillage de sécurité empêchant les déconnexions accidentelles, un élément essentiel pour assurer la continuité des opérations dans les centres de données. La fiche intègre également des étiquettes d’identification des circuits, permettant de simplifier la gestion et les opérations de maintenance. La capacité des fiches à broches et manchons PowerGain™ à gérer des intensités élevées dans un format compact représente une avancée majeure, réduisant l’encombrement et améliorant l’efficacité globale des systèmes de distribution d’énergie.

Général

Application

Data Center

Catalog Number

HBL5125P415

Conditions environnementales

Type 1

Couleur

Noir

inflammabilité

V0

Matériau

Nylon/PBT

Série

PowerGain™ Data Center Series

Températures nominales

Conforms to NEC AWG requirements for 40-60C

Type

Standard

Type

Multiconductor Plug

UPC

783585789392

Dimensions

Poids

3.775 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

125 A

Phase

3-Phase

Résistance diélectrique

Withstands 3000V AC

Tension nominale

415 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

4 AWG - 1Ø / 60"-.80"

Nombre de fils

5

Nombre de pôles

4

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Type 1

Norme(s) de l'industrie

UL 1682

Liée à l'opération

Températures nominales

Conforms to NEC AWG requirements for 40-60C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

5