HUBBELL CANADA
Single Pole Blank Plate
Single Pole Blank Plate
play
PowerGain™ End-to-End Solution
play
+2
Image of HBL200BLANK PowerGain™ Plaque obturatrice unipolaire, 200A
Nouveau

PowerGain™ Plaque obturatrice unipolaire, 200A

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL200BLANK

Nom de la collection: PowerGain™

Plaque obturatrice unipolaire pour usage avec cadre à 6 positions pour montage sur panneau

Les plaques obturatrices unipolaires PowerGain™ sont conçues pour être parfaitement compatibles avec le cadre de montage sur panneau 200 A, assurant un ajustement précis et des performances fiables dans les applications à haute puissance. Chaque plaque obturatrice 200 A est conçue pour accueillir jusqu’à six montages sur panneau unipolaires 200 A, mâles ou femelles, offrant une solution polyvalente pour la personnalisation et l’expansion future. Que ce soit pour réserver de l’espace en vue de mises à niveau futures ou pour optimiser les configurations actuelles, cette plaque obturatrice garantit une organisation optimale et une performance maximale de votre cadre de montage sur panneau.

  • Conception parfaitement intégrée spécialement conçue pour la compatibilité avec les cadres de montage sur panneau 200A
  • Cadre de montage acceptant plusieurs configurations pouvant accueillir jusqu’à six montages sur panneau unipolaires 200A mâles ou femelles offrant de vastes options de personnalisation
  • Construction durable en nylon fabriquée à partir de nylon de haute qualité afin d’assurer une longue durée de vie et une résistance aux contraintes environnementales

Fabriquée avec précision à partir de matériaux de haute qualité, la plaque obturatrice 200 A constitue un ajout durable et pratique pour tout environnement à forte demande. Elle s’intègre aisément à votre cadre de montage sur panneau existant, préservant l’intégrité et l’esthétique de votre installation tout en en améliorant la fonctionnalité. Idéale pour les centres de données nécessitant une gestion rigoureuse de l’alimentation, cette plaque obturatrice représente une solution fiable pour protéger et faire évoluer votre infrastructure électrique.

Général

Application

Data Center

Catalog Number

HBL200BLANK

Matériau

Nylon

Série

PowerGain™ Data Center Series

Type

200A Panel Blank Insert

Type

Accessory

Type de produit

200 A

UPC

783585789927

Dimensions

Poids

0.062 lb

Lié au conducteur

Nombre de fils

1

Nombre de pôles

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

200