Marque: Killark
No de catalogue: CMCXAD150
Fournit une mise à la terre du blindage à 360° qui est entièrement inspectable. Le dispositif de mise à la terre reste en contact avec le câble lorsqu'il est démonté pour inspection. Fournit une barrière d'étanchéité entre les âmes isolées individuelles du câble et empêche l'entrée des produits de
Application
Designed for use with jacketed interlocked and continuously welded/corrugated armor cable where it is necessary to provide a complete gas block/explosion proof seal to the cable, plus a NEMA 3, 4, 4X connection. Example: TEC or MC-HL type cable. Use outdo
Catalog Number
CMCXAD150
Couleur
Silver
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage du cordon
(1.42" - 2.07")
Série
CMCXA Series
Températures nominales
-50°C to +60°C
Type
Cable Gland
Type de fini
Natural
UPC
783936030388
Poids brut de l'emballage
1.85
Taille du moyeu
1-1/2"
Plage de câbles
1.42 - 2.07 in
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Températures nominales
-50°C to +60°C