HUBBELL CANADA
Presse-étoupe à double joint avec terminaison intégrale de l'armure/de la tresse, approuvé par UL pour les emplacements humides., 153/X
Image of 153/X Presse-étoupe à double joint avec terminaison intégrale de l'armure/de la tresse, approuvé par UL pour les emplacements humides., 153/X
Image of 153/X Presse-étoupe à double joint avec terminaison intégrale de l'armure/de la tresse, approuvé par UL pour les emplacements humides., 153/X
play
3D View
play
3D View
+7
360 View
Discontinué

Presse-étoupe à double joint avec terminaison intégrale de l'armure/de la tresse, approuvé par UL pour les emplacements humides., 153/X

Marque: Hawke

No de catalogue: 153/X

Le presse-étoupe 153/X est un presse-étoupe robuste avec une approbation UL pour les emplacements humides. Il est conçu pour être utilisé avec des câbles à armature simple, à tresse métallique, à armature en ruban d'acier, à élastomère et à plateau isolé en plastique. Le presse-étoupe offre un IP à faible dégagement de fumée, sans halogène et re.

  • Construction du corps en métal
  • Joint de compression en élastomère sur la gaine intérieure du câble
  • Pince d'armure réversible - Pour tous les types d'armure, de tresse et de bande
  • Guide de serrage du presse-étoupe breveté - Aide à prévenir les dommages causés par un serrage excessif
  • Joint IP unique à l'arrière -...

Visitez www.universalreloaded.com pour télécharger une version complète du catalogue.
Cliquez ici pour l'outil de recherche de ressources.

Général

Application

Wet Locations

Catalog Number

153/X

Matériau

Manufactured in Brass, Nickel Plated Brass or 316L Stainless Steel

Protection d'infiltrations

  • IP66, IP67, IP68 (30 metres for 7 days, special instructions apply) to IEC/EN 60529
  • NEMA 4X
  • Deluge Protection to DTS01

Série

Cable Glands for North America Series

Température fonctionnement

-50°C to +60 °C

Certifications et conformité

Certification

  • Ingress Protection: IP66, IP67 to IEC/EN 60529 , NEMA 4X
  • Ingress Protection: IP68 (30 metres for 7 days, special instructions apply) to IEC/EN 60529
  • Enclosure Protection: IK10 to IEC 62262
  • Deluge Protection: DTS01
  • Construction & Test Standards: IEC/EN 62444 (Anchorage Type B), UL514B
  • Marine Approvals: DNV: TAE00003BT
  • Additional Certifications: SONCAP: LCOGB049552-0500
  • cULus Listing: E218332

Classement(s) de risque

DTS01

Fiche technique

IK10 to IEC 62262

Norme(s) de l'industrie

  • IEC/EN 62444 (Anchorage Type B)
  • UL 514B

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-50°C to +60 °C