HUBBELL CANADA
Presse-étoupe en aluminium 1", CMCXA blindé, gaine extérieure Min-Max, (.87" - 1.29"), CMCXAC100
Image of CMCXAC100 Presse-étoupe en aluminium 1", CMCXA blindé, gaine extérieure Min-Max, (.87" - 1.29"), CMCXAC100
*Image représentative
Image of CMCXAC100 Presse-étoupe en aluminium 1", CMCXA blindé, gaine extérieure Min-Max, (.87" - 1.29"), CMCXAC100
Image of CMCXAC100 Presse-étoupe en aluminium 1", CMCXA blindé, gaine extérieure Min-Max, (.87" - 1.29"), CMCXAC100
Discontinué

Presse-étoupe en aluminium 1", CMCXA blindé, gaine extérieure Min-Max, (.87" - 1.29"), CMCXAC100

Marque: Killark

No de catalogue: CMCXAC100

Presse-étoupe en aluminium 1", CMCXA blindé, gaine extérieure Min-Max, (.87" - 1.29").

  • Provides 360° armor grounding which is fully inspectable.
  • Grounding Device remains in contact with cable when disassembed for inspection.
  • Provides a barrier seal between the individual insulated cores within the cable and prevents entry of the products of an explosion into the cable.
  • Provides cable retention and a low smoke and fume, zero halogen seal onto the cables outer sheath.
  • Provides an outer deluge seal to prevent moisture ingress to the cable armor and enclosure.

Fournit une mise à la terre du blindage à 360° qui est entièrement inspectable. Le dispositif de mise à la terre reste en contact avec le câble lorsqu'il est démonté pour inspection. Fournit une barrière d'étanchéité entre les âmes isolées individuelles du câble et empêche l'entrée des produits de

Général

Application

Designed for use with jacketed interlocked and continuously welded/corrugated armor cable where it is necessary to provide a complete gas block/explosion proof seal to the cable, plus a NEMA 3, 4, 4X connection. Example: TEC or MC-HL type cable. Use outdo

Catalog Number

CMCXAC100

Couleur

Silver

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage du cordon

(.87" - 1.29")

Série

CMCXA Series

Températures nominales

-50°C to +60°C

Type

Cable Gland

Type de fini

Natural

UPC

783936030364

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.75

Taille du moyeu

1"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.87 - 1.29 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

-50°C to +60°C

Logistique

Quantité dans l'emballage

20