HUBBELL CANADA
Presse-étoupe industriel à double étanchéité avec terminaison intégrale de blindage/tresse, 153/RAC
Image of 153/RAC Presse-étoupe industriel à double étanchéité avec terminaison intégrale de blindage/tresse, 153/RAC
Image of 153/RAC Presse-étoupe industriel à double étanchéité avec terminaison intégrale de blindage/tresse, 153/RAC
Image of 153/RAC Presse-étoupe industriel à double étanchéité avec terminaison intégrale de blindage/tresse, 153/RAC
Discontinué

Presse-étoupe industriel à double étanchéité avec terminaison intégrale de blindage/tresse, 153/RAC

Marque: Hawke

No de catalogue: 153/RAC

Le presse-étoupe 153/RAC est un presse-étoupe industriel robuste pour une utilisation intérieure ou extérieure. Il est conçu pour être utilisé avec une armure à fil simple, une tresse métallique, une armure en ruban d'acier, des câbles isolés en élastomère et en plastique. Le presse-étoupe offre un IP à faible émission de fumée, sans halogène et rete.

  • Construction du corps en métal
  • Joint de compression en élastomère sur la gaine intérieure du câble
  • Pince d'armure réversible - Pour tous les types d'armure, de tresse et de bande
  • Guide de serrage du presse-étoupe breveté - Aide à prévenir les dommages causés par un serrage excessif
  • Joint IP unique à l'arrière -...

Visitez www.universalreloaded.com pour télécharger une version complète du catalogue.
Cliquez ici pour l'outil de recherche de ressources.

Général

Application

Industrial Applications

Catalog Number

153/RAC

Matériau

Manufactured in Brass, Nickel Plated Brass or 316L Stainless Steel

Protection d'infiltrations

IP66, IP67 to IEC/EN 60529NEMA 4XDeluge Protection to DTS01

Série

Industrial Cable Glands Series

Température fonctionnement

-60°C to +100 °C

Certifications et conformité

Certification

  • Ingress Protection: IP66, IP67 to IEC/EN 60529 and NEMA 4X
  • Enclosure Protection: IK10 to IEC 62262
  • Deluge Protection: DTS01
  • Construction & Test Standards: IEC/EN 62444 (Anchorage Type D)

Emplacement non dangereux

BS EN 62444:2013, BS 6121: Part 1 Type E1W, E1X, E1Y and E1Z

Fiche technique

IK10 to IEC 62262

Norme(s) de l'industrie

IEC/EN 62444 (Anchorage Type D)

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-60°C to +100 °C