Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1283
Action
SPDT
Catalog Number
HBL1283
Couleur
Marron
Famille de produit
General Purpose
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Three Way
Type d'article
Three Way Toggle Switch
UPC
783585016870
Dimensions
3.28 po x 1.5 po x 1.45 po
Hauteur
1.45 in
Largeur
1.5 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Side Wired Only
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
120-277 VAC
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Single Pole
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
SPDT
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
3200
Quantité dans l'emballage
10