Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7582
Standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL7582
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Phénolique
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
prise
Type d'article
Prise unique 10A/15A
UPC
783585237718
Dimensions
3.28 po x 1.5 po x 1.19 po
Hauteur
1.19 in
Largeur
1.5 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
10 A
Courant nominal
10/15 A
Courant nominal
10/15 A
Description de la tension nominale
250/125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250/125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10