Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2650
Standard
Application
Usage intensif industriel
Catalog Number
HBL2650
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Prise affleurante simple
Type d'article
Prise simple affleurante de 30A avec terre
UPC
783585236070
Dimensions
3.28 po x 1.7 po x 1.31 po
Hauteur
1.31 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.3 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
600 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
600 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L9-30R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10